text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® シングルウェル試薬リザーバー ハイプロファイル 12ボトム トラフ型底 バルク 未滅菌

Product NumberRES-SW12-HP

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail


Axygen® シングルウェル試薬リザーバー(12-ボトムトラフ付き)、ハイプロファイル、未滅菌 Axygen® では、自動および手動アプリケーション用に多くのフォーマットで利用可能な各種シングルウェルおよびマルチウェルの試薬リザーバーを取り揃えています。すべてのリザーバーはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリント寸法はほとんどのオートメーションシステムに対応します。バージンポリプロピレンを使って製造されており、優れた薬剤耐性があります。BR/>

  • 平底シリーズ:シングルウェル、ロープロファイル、様々なアプリケーションでご利用いただけます。
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌


  • 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    Details
    Product Number   RES-SW12-HP
    パック入数   25 / パック  
    ケース入数   25 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    滅菌   No  
    容量   290 mL  
    Specifications Documents