text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96ウェル 2.0 mL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 未滅菌

产品编号P-2ML-SQ-C

电子邮件

Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。

 

  • 2.2 mLディープウェルプレート
  • ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法
  • ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


详情
产品编号   P-2ML-SQ-C
パック入数   5 / パック  
ケース入数   25 / ケース  
ブランド   Axygen®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
ウェルボトム   ラウンド  
ウェル形状   スクエア  
ウェル容量   2.2 mL  
滅菌   No  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
产品规格文件