text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96ウェル 500 µL V底アッセイプレート丸型ウェル 透明 未滅菌

Product NumberP-96-450V-C

E-mail
Axygen® 96ウェル 透明 V底 550 µLポリプロピレン製ディープウェルプレート、10個/パック、未滅菌 Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。


  • 550 µLディープウェルプレート
  • ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法
  • ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥25,400 per case

    Details
    Product Number   P-96-450V-C
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   96 ウェル  
    プレート外観   スタンダード  
    ウェルボトム   V  
    ウェル形状   ラウンド  
    ウェル容量   450 µL  
    滅菌   なし  
    フタ付き   No  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents