text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96ウェル 2 mL ディープウェルプレート丸型ウェル 透明 滅菌済み

Product NumberP-DW-20-C-S

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail


Axygen® 96ウェル 透明 丸底 2 mLポリプロピレン製ディープウェルプレート、5個/パック、滅菌済み Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。


  • 2 mLディープウェルプレート
  • ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法
  • ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面


  • 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥41,200 per case

    Out of Stock

    Details
    Product Number   P-DW-20-C-S
    Qty./Pk   5 / Pk  
    Qty./Cs   50 / Cs  
    Brand   Axygen®  
    Plate Format   96-well  
    Plate Feature   Standard  
    Well Bottom   Round  
    Well Shape   Round  
    Well Volume   2 mL  
    Sterile   Yes  
    Lids Included   No  
    Application   Diagnostics  
    Specifications Documents