IMAG マグネティックセパレーション装置 1.5 mL/2.0 mL マイクロチューブ用
Product NumberIMAG-150-I-G
【在庫がなくなり次第販売終了です】
マグネティックビーズを用いた精製には、マグネティックセパレーション装置 (MSD) が必要です。従来のMSDは、手作業や電動リキッドハンドリングシステムを用いた使用に最適化されていませんでした。IMAG MSDは、チューブやプレートのフォーマットで使用可能で、核酸抽出や精製、セルベースアッセイ、または抗体やタンパク質精製等におけるマグネティックビーズセパレーションの手動操作を簡素化します。
- 分離時間の短縮
- 強力なマグネットにより、30 秒弱で分離可能
- プレートまたはチューブを固定するので、迅速に洗浄可能
- 手動操作で、ロースループットとハイスループットに対応
¥34,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | IMAG-150-I-G |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Axygen® |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents