Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® AxyPrep™ MAGダイクリーンキット-250mL
Product NumberMAG-DYECL-250
余剰のダイターミネーターの除去はシークエンシングを行う前の重要なステップです。シークエンシングに余剰なダイを持ちこむとダイがかたまりとなり、過剰なノイズの原因や塩基配列読み取りの失敗、シークエンシング解析そのものが失敗する可能性があります。AxyPrep MAG ダイクリーンキットは、マグネティックビーズを用いてサンガー法を用いたシークエンス反応液から余剰のダイターミネーターを除去することができます。精製のプロトコールは主に、結合、洗浄、溶出の3つのステップからなり、遠心分離や濾過作業を踏むことなく、シークエンス反応を行ったPCRプレート上で直接行うことができます。
時間とコストの節約:QC20スコアを高く保つため、BigDyeシグナルエンハンサーバッファーが不要となり作業時間およびコストを節約。 高いS/N比により長い読み取り枠と高いQVスコアを実現 以下のサンガー法を用いたシークエンサーで生成されたシークエンス反応液のクリンナップに最適: - ABI® Prism 3730、3730xl、3700、3130、3130xl、3100 - GE Healthcare MegaBACE 96サンプルを25分程度でクリンナップできる簡潔なプロトコール 手動および自動化に適合 PCRチューブ、96ウェルプレートのいずれにも対応 遠心分離操作、フィルトレーション操作が不要
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
¥779,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MAG-DYECL-250 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents