Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Axygen® AxyPrep™ MAGティシュー、ブラッドgDNA キット-Medium
Product NumberMAG-T-GDNA-M

(This is the suggested replacement for MAG-BL-GDNA-M)
AxyPrep MAG ティシュ―, ブラッド gDNAキット はマグネティックビーズ技術を用いて組織や血液サンプルからゲノムDNAを単離するキットです。プロトコールでは、凍結もしくは未凍結のマウス尾からのgDNA抽出を紹介しています。96ウェルプレート、1.5mLチューブの両フォーマットでお使いいただけます。精製は、Lysis Buff erで組織を溶解した後、Proteinase Kで細胞膜を破壊し、タンパク質を消化します。マグネティク結合バッファーを添加して、ゲノムDNAをマグネティックビーズに結合させます。この結合の違いにより、容易に夾雑物とgDNAを単離することができます。夾雑物は簡単な洗浄ステップで洗い流せます。AxyPrep MAGティシュー、ブラッドgDNAキットで得られたDNAは以下のアプリケーションでお使いいただけます
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥362,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | MAG-T-GDNA-M |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Axygen® |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents