text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® AxyPrep™ MAGティシュー、ブラッドgDNA キット-Small

Product NumberMAG-T-GDNA-S

E-mail

(This is the suggested replacement for MAG-BL-GDNA-S)



AxyPrep MAG ティシュ―, ブラッド gDNAキット はマグネティックビーズ技術を用いて組織や血液サンプルからゲノムDNAを単離するキットです。プロトコールでは、凍結もしくは未凍結のマウス尾からのgDNA抽出を紹介しています。96ウェルプレート、1.5mLチューブの両フォーマットでお使いいただけます。精製は、Lysis Buff erで組織を溶解した後、Proteinase Kで細胞膜を破壊し、タンパク質を消化します。マグネティク結合バッファーを添加して、ゲノムDNAをマグネティックビーズに結合させます。この結合の違いにより、容易に夾雑物とgDNAを単離することができます。夾雑物は簡単な洗浄ステップで洗い流せます。AxyPrep MAGティシュー、ブラッドgDNAキットで得られたDNAは以下のアプリケーションでお使いいただけます
  • 制限酵素処理
  • DNAシークエンシング
  • ジェノタイピング
  • PCR



  • This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


    ¥113,400 per case

    Details
    Product Number   MAG-T-GDNA-S
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /箱  
    品牌   Axygen®  
    应用   诊断  
    Specifications Documents