text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® AxyPrep™ MAGフラグメントセレクト - I キット-250mL

Product NumberMAG-FRAG-I-250

E-mail


次世代シークエンシングにおいて、DNAの断片化の後、ライブラリー構築プロセスではプラットフォームに関わらずほとんどの場合フラグメントサイズの選択が必要です。フラグメント選択で高い収量を得る事は、シークエンシングのバイアスを軽減するために重要な要素です。AxyPrep MAG フラグメントセレクト- Iキット はIllumina®次世代シークエンシングプラットフォームのフラグメントサイズセレクションに最適化しており、ライブラリー構築ワークフローを簡略化します。AxyPrep MAG フラグメントセレクト-I キットはマグネティックビーズ技術によって、多様な次世代シークエンシングプラットフォームに最適化したDNAサイズセレクションを迅速・ハイスループットで行えます。
  • Illumina次世代シークエンサーに最適化したフラグメントセレクト技術
  • 汎用性があり、フレキシブルなシークエンシング用フラグメントサイズ選択が可能:ゲルは不要
  • プライマーダイマーを効率よく除去:追加のクリンナップ不要
  • 手動および自動化に適合
  • チューブ、96ウェルプレートで使用可能
  • 遠心分離操作、フィルトレーション操作が不要



  • 当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


    ¥427,400 per case

    Details
    Product Number   MAG-FRAG-I-250
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents