Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® AxyPrep™ MAGフラグメントセレクト - I キット-250mL
Product NumberMAG-FRAG-I-250
次世代シークエンシングにおいて、DNAの断片化の後、ライブラリー構築プロセスではプラットフォームに関わらずほとんどの場合フラグメントサイズの選択が必要です。フラグメント選択で高い収量を得る事は、シークエンシングのバイアスを軽減するために重要な要素です。AxyPrep MAG フラグメントセレクト- Iキット はIllumina®次世代シークエンシングプラットフォームのフラグメントサイズセレクションに最適化しており、ライブラリー構築ワークフローを簡略化します。AxyPrep MAG フラグメントセレクト-I キットはマグネティックビーズ技術によって、多様な次世代シークエンシングプラットフォームに最適化したDNAサイズセレクションを迅速・ハイスループットで行えます。
Illumina次世代シークエンサーに最適化したフラグメントセレクト技術 汎用性があり、フレキシブルなシークエンシング用フラグメントサイズ選択が可能:ゲルは不要 プライマーダイマーを効率よく除去:追加のクリンナップ不要 手動および自動化に適合 チューブ、96ウェルプレートで使用可能 遠心分離操作、フィルトレーション操作が不要
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
¥448,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MAG-FRAG-I-250 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents