Axygen® AxyPrep™ MAGフラグメントセレクト - I キット-5mL
Product NumberMAG-FRAG-I-5

次世代シークエンシングにおいて、DNAの断片化の後、ライブラリー構築プロセスではプラットフォームに関わらずほとんどの場合フラグメントサイズの選択が必要です。フラグメント選択で高い収量を得る事は、シークエンシングのバイアスを軽減するために重要な要素です。AxyPrep MAG フラグメントセレクト- Iキット はIllumina®次世代シークエンシングプラットフォームのフラグメントサイズセレクションに最適化しており、ライブラリー構築ワークフローを簡略化します。AxyPrep MAG フラグメントセレクト-I キットはマグネティックビーズ技術によって、多様な次世代シークエンシングプラットフォームに最適化したDNAサイズセレクションを迅速・ハイスループットで行えます。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
¥23,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | MAG-FRAG-I-5 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Axygen® |
Specifications Documents