Axygen® AxyPrep™ MagプラントgDNA抽出キット-384 Prep
Product NumberMAG-PLANT-GDNA-M
AxyPrep MAGプラント gDNA抽出キットは、マグネティックビーズ技術を用いて多様な植物サンプルから、高品質のゲノムDNAを短時間で抽出するキットです。最大96サンプル(1サンプルにつき50mgのフレッシュ組織または15mgの乾燥組織)を1時間以内で処理できます。本キットは、抽出に有機溶媒を使用せず、効率的に、ポリサッカライド、フェノール化合物そして酵素阻害剤を除去します。また本キットはハイスループットプロセスで用いられる主なリキッドハンドリングワークステーションに適合します。
¥127,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | MAG-PLANT-GDNA-M |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Axygen® |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents