Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® AxyPrep™ Mag PCRクリンナップキット-5mL
Product NumberMAG-PCR-CL-5
AxyPrep MAG PCRクリンナップキットは、マグネティックビーズ技術を用いてPCR産物の精製を迅速かつハイスループットで可能にするキットです。PCR反応後に余剰のdNTPs、塩、酵素を反応液から効果的に取り除くことは、ジェノタイピングやサンガー法または次世代シークエンシングなどのPCR産物を用いた下流アプリケーションの成功を左右します。AxyPrep MAG PCRクリンナップキットはユーザーの下流アプリケーションニーズに合わせて調整可能なBufferによって、100bp以上、または60bp以上のPCR産物を選択的にマグネティックビーズに結合させ、フレキシブルで高収率・効果的にプライマーダイマーの除去を可能にします。精製のプロトコルは主に、結合、洗浄、溶出のステップからなります。PCR反応液中のプライマー、dNTPs、塩、酵素は結合・洗浄ステップで除去されます。精製されたPCR産物は夾雑物を基本的に含みません。
フレキシブルなプロトコール:60bp以上、もしくは100bp以上から選択でき、高収量で精製 余剰のdNTP、プライマーダイマー、塩、他の夾雑物を効果的に除去 手動および自動化に適合 処理時間:15分で96サンプル 遠心分離操作、フィルトレーション操作が不要
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
¥24,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MAG-PCR-CL-5 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents