text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® AxyPrep MAG PCR クリンナップキット

E-mail

AxyPrep MAG PCRクリンナップキットは、マグネティックビーズ技術を用いてPCR産物 の精製を迅速かつハイスループットで可能にするキットです。 PCR反応後に余剰のdNTPs、塩、酵素を反応液から効果的に取り除くことは、ジェノタ イピングやサンガー法または次世代シークエンシングなどのPCR産物を用いた下流アプ リケーションの成功を左右します。AxyPrep MAG PCRクリンナップキットはユーザーの 下流アプリケーションニーズに合わせて調整可能なBufferによって、100bp以上、また は60bp以上のPCR産物を選択的にマグネティックビーズに結合させ、フレキシブルで高 収率・効果的にプライマーダイマーの除去を可能にします。 精製のプロトコールは主に、結合、洗浄、溶出のステップからなります。PCR反応液中 のプライマー、dNTPs、塩、酵素は結合・洗浄ステップで除去されます。精製された PCR産物は夾雑物を基本的に含みません。

  • フレキシブルなプロトコール:回収するPCR産物を60bp以上、または100bp以上から 選択可能
  • 余剰のdNTPs、プライマー、プライマーダイマー、塩、他の夾雑物を効果的に除去
  • 手動または自動化でも使用可能
  • 処理時間:15分で96サンプル
  • 遠心分離、濾過不要

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
MAG-PCR-CL-50 Axygen® AxyPrep™ Mag PCRクリンナップキット-50mL   1 / パック     1 / ケース     Axygen®   ¥105,100 per case