text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® アキシシール ポリエステル製 滅菌済み

Product NumberPCR-SP-S

E-mail
Axygen® 80 µm AxySealシーリングフィルム(組織培養、短期間の保存、輸送用)、滅菌済み Axygen® マイクロプレートシーリングフィルムは、PCRおよびリアルタイムPCRからELISAおよび細胞培養までのアプリケーション用に設計されています。Axygenシーリングフィルムは、プレートのシーリングに最も容易で最もコストパフォーマンスの良い方法です。このフィルムは幅広い温度帯で使用でき、多くのアプリケーションに適しています。


  • ポリエステルのベースと均一に塗布されたアクリル系接着剤により、影響を受けやすいELISAアッセイでエッジエフェクトを軽減します
  • 短期間の保存やインキュベーション、または輸送時のコンタミネーションの防止の目的での組織培養プレートのシーリングに最適です
  • 未滅菌および滅菌済み両方があります


  • ¥43,200 per case

    Out of Stock

    Details
    Product Number   PCR-SP-S
    パック入数   100 / パック  
    ケース入数   500 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   シーリングフィルム  
    滅菌   あり  
    厚さ   80 µm  
    パッケージフォーマット   100 枚/パック, 5 パック/ケース  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents