text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® アキシマット96丸型ウェル 0.6 mL ディープウェル用 未滅菌

产品编号AM-500UL-RD

电子邮件

Axygen® AxyMats 96ラウンドウェルシーリングマット(ディープウェルプレート用)、未滅菌 Axygen® AxyMats シーリングマットは、PCRや試料保存など幅広い温度帯での蒸発を最小限に抑えます。リサーチグレードのシリコン製で、オートクレーブ可能です。漂白液の洗浄およびエタノールのリンスのプロトコールに従って再使用することもできます。

 

  • 互換性:P-DW-500-C
  • 96-ウェルディープウェルプレート用シーリングマット


详情
产品编号   AM-500UL-RD
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Axygen®  
プレートフォーマット   シーリングマット  
产品规格文件