Axygen® ImpermaMat シ―リングマット96角型ウェルストレージ用 未滅菌
Product NumberAM-2ML-SQ-IMP
Axygen® Impermamat 耐薬品性シリコン製96スクウェアウェルシーリングマット(ディープウェルプレート用)、未滅菌 Axygen® Impermamatシーリングマットは、PCRや試料保存など幅広い温度帯での蒸発を最小限に抑えます。ImpermaMatsは薬剤耐性があり再利用可能なシーリングマットです。より侵食的溶媒を伴う保存アプリケーションのために、サンプルを汚染する接着剤または抽出物を含んでいません。リサーチグレードのシリコン製で、オートクレーブ可能です。漂白液の洗浄およびエタノールのリンスのプロトコールに従って再使用することもできます。
薬剤耐性 - DMSOまたは同様の溶媒を含むアプリケーションで使用できます サンプルを汚染する接着剤または抽出物を含んでいません プレートをしっかりと密封し、サンプルの蒸発またはウェル間のコンタミネーションを防ぎます -80°C~+121°Cの幅広い温度帯で使用可能 ハイコントラストの英数字表示でウェル一の識別が容易 96スクウェアウェルディープウェルプレートと共に使用 互換性:P-2ML-SQ-C
¥58,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | AM-2ML-SQ-IMP |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | シーリングマット |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.21126000
- Quality Certificate - Lot No.18326000
- Quality Certificate - Lot No.17326000
- Quality Certificate - Lot No.14126000
- Quality Certificate - Lot No.09226000
- Quality Certificate - Lot No.07826000
- Quality Certificate - Lot No.24825000
- Quality Certificate - Lot No.09725000
- Quality Certificate - Lot No.05825000
- Quality Certificate - Lot No.00925000
- Quality Certificate - Lot No.35424000
- Quality Certificate - Lot No.35324000
- Quality Certificate - Lot No.34023000
- Quality Certificate - Lot No.33423000
- Quality Certificate - Lot No.26323000
- Quality Certificate - Lot No.22123000
- Quality Certificate - Lot No.19123000
- Quality Certificate - Lot No.21422000
- Quality Certificate - Lot No.20222000
- Quality Certificate - Lot No.18022000
- Quality Certificate - Lot No.11922000
- Quality Certificate - Lot No.30221000
- Quality Certificate - Lot No.22121000
- Quality Certificate - Lot No.16121000
- Quality Certificate - Lot No.14021000
- Quality Certificate - Lot No.04121000
- Quality Certificate - Lot No.35820000