Axygen® PCR8連チューブ 0.2 mL 透明 ドームキャップ付き 未滅菌
Product NumberPCR-0208-CP-C
Axygen® 0.2 mL 8連PCRチューブは、幅広い種類のサーマルサイクラーに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。
RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥155,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-0208-CP-C |
| パック入数 | 125 / パック |
| ケース入数 | 1250 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 滅菌 | なし |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底の形状 | コニカル |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents