text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 0.2 mL PCR8連チューブ用フラットキャップ 透明 未滅菌

Product NumberPCR-02-FCP-C

E-mail
Axygen® PCR 1 x 8連フラットキャップ、0.2 mL PCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌 Axygen® 1 x 8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。


  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥26,300 per case

    Details
    Product Number   PCR-02-FCP-C
    パック入数   125 / パック  
    ケース入数   1250 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    滅菌   なし  
    キャップスタイル   フラットトップ  
    キャップ材質   ポリプロピレン  
    カラー   クリア  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents