text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 0.2 mL薄壁PCR管,不带盖,透明,非灭菌

产品编号PCR-02-NC

电子邮件

Axygen® 0.2 mL聚丙烯薄壁PCR和平盖适用于标准96孔模块,有多种颜色可选。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递,均匀的插入式盖可确保紧密配合,防止蒸发。

  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非灭菌
  • 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成


  • Contact Customer Service
    详情
    产品编号   PCR-02-NC
    数量/包   1000 /包  
    数量/箱   10000 /箱  
    品牌   Axygen®  
    无菌   否  
    容量   0.2 mL  
    底部式样   锥形  
    盖式样   无盖  
    颜色   透明  
    应用   诊断  
    产品规格文件