text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Violet, Nonsterile

Product NumberPCR-02-V

E-mail

Axygen® 0.2 mL polypropylene thin wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks and are available in an assortment of colors. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer and even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.

  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene


¥73,900 per case

Details
Product Number   PCR-02-V
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   10000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
滅菌   なし  
容量   0.2 mL  
底の形状   コニカル  
キャップ材質   ポリプロピレン  
カラー   紫  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents