Axygen® 0.5 mL PCRチューブ フラットキャップ付き アソート 未滅菌
Product NumberPCR-05-A
Axygen® 0.5 mLポリプロピレン製薄壁PCRチューブ(フラットキャップ付き)は標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されており、様々なカラーをご用意しています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。
RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥63,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-05-A |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 10000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 滅菌 | なし |
| 容量 | 0.5 mL |
| 底の形状 | コニカル |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| カラー | アソート |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents