text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® PCR チューブとキャップ

E-mail

Axygen 薄壁 PCRストリップチューブは、様々なサーマルサイクラーに適合するように設計されています。一貫性のある極薄の壁は、正確な熱伝達を可能にします。均一な挿入キャップは、蒸発を減らすためにタイトなフィット感を保証します。ストリップチューブは、カラーアソートパックもご利用いただけます。

光学フラットキャップストリップは、蛍光発光やリアルタイムPCRアプリケーションに最適な超透明な上面を特徴としています。標準的なストリップキャップよりも75%高い光透過率を提供します。チューブストリップと96ウェルマイクロプレートをシールするための製品です。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
PCR-02-A Axygen® 0.2 mL PCRチューブ フラットキャップ付き アソート 未滅菌   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥77,600 per case
PCR-02-B Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Blue, Nonsterile   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥73,900 per case
PCR-02-C Axygen® 0.2 mL PCRチューブ フラットキャップ付き 透明 未滅菌   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥71,900 per case
PCR-02-NC Axygen® 0.2 ml PCRチューブ キャップなし 透明 未滅菌   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥71,200 per case
PCR-02-V Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Violet, Nonsterile   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥73,900 per case
PCR-02-Y Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Yellow, Nonsterile   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥73,900 per case
PCR-02D-A Axygen® 0.2 mL PCRチューブ ドームキャップ付き アソート 未滅菌   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥77,600 per case
PCR-02D-C Axygen® 0.2 ml PCRチューブ ドームキャップ付き 透明 未滅菌   1000 / パック     10000 / ケース     Axygen®   ¥71,900 per case