text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL 8ウェル PCRチューブストリップ,ポリプロピレン,アソート

Product Number3740

E-mail

• チューブストリップは,0.2 mLチューブ8本が連結されたものです。
• キャップストリップとチューブストリップは別売りです。
• ヒートブロックにぴったりフィットするようにデザインされているので,熱が効率的に伝導されます。
• RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥202,100 per case

Details
Product Number   3740
パック入数   125 / パック  
ケース入数   1250 / ケース  
ブランド   Corning®  
滅菌   なし  
容量   0.2 mL  
底の形状   コニカル  
キャップスタイル   キャップなし  
キャップ材質   フェノール型  
カラー   アソート  
Specifications Documents