text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL 8ウェル PCRチューブストリップ,ポリプロピレン,透明

Product Number3741

E-mail

• チューブストリップは,0.2 mLチューブ8本が連結されたものです。
• キャップストリップとチューブストリップは別売りです。
• ヒートブロックにぴったりフィットするようにデザインされているので,熱が効率的に伝導されます。
• RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥185,300 per case

Details
Product Number   3741
パック入数   125 / パック  
ケース入数   1250 / ケース  
ブランド   Corning®  
滅菌   なし  
容量   0.2 mL  
底の形状   コニカル  
キャップスタイル   キャップなし  
キャップ材質   ポリプロピレン  
カラー   クリア  
Specifications Documents