Corning® Thermowell® GOLD PCR 8連キャップ,ドームキャップ,透明
Product Number3743
• 薄いポリプロピレン製 and 透明フラットキャップストリップはリアルタイムPCR用にデザインされています。0.2 mL Corning® Thermowell® GOLD 8ウェル PCRチューブストリップ,96ウェルマイクロプレートとの使用に適します。
• RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥58,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3743 |
| パック入数 | 125 / パック |
| ケース入数 | 1250 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 滅菌 | なし |
| キャップスタイル | ドーム |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | クリア |
| カラー | クリア |
Specifications Documents