Corning® Thermowell® GOLD PCR 8連キャップ,ドームキャップ,アソート
Product Number3748
• 薄いポリプロピレン製の透明フラットキャップストリップはリアルタイムPCR用にデザインされています。0.2 mL Corning® Thermowell® GOLD 8ウェル PCRチューブストリップ,96ウェルマイクロプレートとの使用に適します。
• RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥67,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3748 |
| パック入数 | 125 / パック |
| ケース入数 | 1250 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 滅菌 | なし |
| キャップスタイル | ドーム |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | アソート |
Specifications Documents