0.2mL PCRチューブ(ポリプロピレン製),8ウェルチューブストリップ(アソート),キャップ付き
Product Number6547
• チューブストリップは,0.2mLチューブ8本が連結されたものです。
• チューブとキャップは一緒に包装されています。
• 1包に各カラーが60個入っています。1ケースには各カラーが1包ずつ入っていおり,5種類のカラー(透明,赤,青,緑,黄)が利用できます。
• PCR用個別チューブは薄いポリプロピレン製です。ヒートブロックにぴったりフィットするようにデザインされているので,熱が効率的に伝導されます。
• RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。
• チューブとキャップは一緒に包装されています。
• 1包に各カラーが60個入っています。1ケースには各カラーが1包ずつ入っていおり,5種類のカラー(透明,赤,青,緑,黄)が利用できます。
• PCR用個別チューブは薄いポリプロピレン製です。ヒートブロックにぴったりフィットするようにデザインされているので,熱が効率的に伝導されます。
• RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥68,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6547 |
| パック入数 | 60 / パック |
| ケース入数 | 300 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 滅菌 | なし |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底の形状 | コニカル |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| カラー | アソート |
Specifications Documents