text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Thermowell® GOLD 8ウェル PCRチューブストリップ

E-mail

チューブストリップは、薄いポリプロピレン製0.2 mLチューブ8本が連結されたものです。隣接したチューブの間は 2点で連結されているので、サンプルの取扱い中に切り離してしまうことがありません。チューブストリップはサー マルサイクラーにぴったりフィットするようにデザインされており、熱が効率的に伝導されます。Thermowell GOLDキャップストリップとチューブストリップは別売りです。Thermowell チューブとキャップは一緒に包装さ れています。チューブストリップは、RNaseフリー、DNaseフリーです。121℃でオートクレーブ可能です。

Choose your specification

ストリップタイプ
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3742 Corning® Thermowell® GOLD PCR 8連キャップ,透明 フラットキャップストリップ,RT-PCR用   125 / パック     1250 / ケース     Corning®   ¥56,100 per case