text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL PCR用個別チューブ(ポリプロピレン製),ドームキャップ,透明

Product Number3747

E-mail

• 0.2 mL PCR用個別チューブ(透明)は薄いポリプロピレン製です。ヒートブロックにぴったりフィットするようにデザインされているので,熱が効率的に伝導されます。
• 熱効率の良いドームキャップ。
• 非滅菌,RNase/DNaseフリー
• 121℃でオートクレーブ可能です。10,000 x gまでの遠心に耐えられます。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥8,700 per case

Details
Product Number   3747
パック入数   500 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
滅菌   なし  
容量   0.2 mL  
底の形状   コニカル  
キャップスタイル   ドーム  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   クリア  
カラー   クリア  
Specifications Documents