Corning® Thermowell® GOLD 0.5 mL Polypropylene PCR Tubes with Flat Cap, Assorted Colors
产品编号3749
- 0.5 mL PCR tubes (assorted colors) are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
- With flat cap for easy piercing and marking
- Nonsterile and DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
- Assorted colors include blue, green, violet, orange, red and yellow
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3749 |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 1000 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Sterile | Non |
| Capacity | 0,5 mL |
| Bottom Style | Conical |
| Cap Style | Flat top |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Assorted |
| Color | Assorted |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19925014
- 质量证书 – 批号 31624012
- 质量证书 – 批号 28824026
- 质量证书 – 批号 19224057
- 质量证书 – 批号 25623026
- 质量证书 – 批号 23823013
- 质量证书 – 批号 19923027
- 质量证书 – 批号 17423001
- 质量证书 – 批号 34822043
- 质量证书 – 批号 27522038
- 质量证书 – 批号 23522035
- 质量证书 – 批号 15222094
- 质量证书 – 批号 12922001
- 质量证书 – 批号 06218008
- 质量证书 – 批号 06118007
- 质量证书 – 批号 05518006
- 质量证书 – 批号 04918005
- 质量证书 – 批号 04818004
- 质量证书 – 批号 04718003
- 质量证书 – 批号 04618002
- 质量证书 – 批号 04518001
- 质量证书 – 批号 31113426
- 质量证书 – 批号 09811024
- 质量证书 – 批号 07611021
- 质量证书 – 批号 12410028
- 质量证书 – 批号 09909011
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 32006023
- 质量证书 – 批号 29707018
- 质量证书 – 批号 23105003