Axygen® 384ウェルPCRプレート 50 µl フルスカート A24/P24ダブルコーナーノッチ 透明 未滅菌
Product NumberPCR-384-C
Axygen® 384ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート、フルスカート、透明、未滅菌 Axygen® 384ウェル スカート付き PCRマイクロプレート、透明は、標準的な384ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。自動化に対応したフルスカート設計は、AxyMats、またはシーリングフィルムでシーリングできます。
RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製 384-ウェルダブルノッチPCRプレート ロボットに好都合なフルスカート設計 <アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥46,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | PCR-384-C |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | フルスカート |
| ウェル形状 | ラウンド |
| ウェル容量 | 50 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| Application | Diagnostics |
Specifications Documents