Axygen® Roche 480 Light Cycler用384ウェルPCRプレート 白 シールなし 未滅菌
Product NumberPCR-384-LC480-W-NF
Axygen® 384ウェルマイクロプレート(Roche Light Cycler 480対応、シーリングフィルム無し)、白、未滅菌 Axygen® 384ウェルPCRマイクロプレート、白は、Roche Light Cycler 480に適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。ウェル識別を容易にするために印刷済みの英数字標記が含まれています。
RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
¥44,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-384-LC480-W-NF |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | フルスカート |
| ウェル形状 | ラウンド |
| ウェル容量 | 55 µL |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents