Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 384ウェルPCRプレート 50 µL フルスカートA24シングルコーナーノッチ 透明 未滅菌
Product NumberPCR-384M2-C
Axygen® 384ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート、ABIフルスカート対応、透明、未滅菌 Axygen® 384ウェル スカート付き PCRマイクロプレート、透明は、標準的な384ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。自動化に対応したフルスカート設計は、AxyMats、またはシーリングフィルムでシーリングできます。
RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製 シングルノッチコーナー ロボットに好都合なフルスカート設計 アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、ABIのqPCRおよびシーケンシングに対応
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥46,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-384M2-C |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | フルスカート |
| ウェル形状 | ラウンド |
| ウェル容量 | 50 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents