text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96ウェルPCRプレート 0.2 mL スカートなし エレベーテッドウェル透明 未滅菌

Product NumberPCR-96-C

E-mail
Axygen® 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート、スカート無し、透明、未滅菌 Axygen® 96ウェル スカート無し PCRマイクロプレートは、標準96ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。8/12連キャップ、AxyMats、またはシーリングフィルムでシーリングできます。


  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
  • 96ウェルスカート無しPCRプレート
  • 透明、薄壁ウェルボトム
  • アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、Stratagene MX4000

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥30,800 per case

    Details
    Product Number   PCR-96-C
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   96 ウェル  
    プレート外観   スカートなし  
    ウェル形状   ラウンド  
    ウェル容量   200 µL  
    滅菌   なし  
    フタ付き   No  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents