Axygen® 96 Well Polypropylene PCR Microplate with Bar Code, Full Skirt, Clear, Nonsterile
产品编号PCR-96-FS-C-PBC
Axygen® 96 well full skirt bar coded PCR microplate is designed to fit standard 96 well blocks. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Automation friendly full skirt design can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film. Bar code on the long side of the plate between well H1-H12.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
- Suitable for 0.1mL thermal cycler blocks
- 96-well Full Skirt PCR plate
- Single notch corner
- Robotic friendly full skirt design
- Application/Compatibility: Standard thermal cycling, Automation Friendly
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-96-FS-C-PBC |
| Qty./Pk | 10 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Well Volume | 200 µL |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25726000
- 质量证书 – 批号 24726000
- 质量证书 – 批号 19826000
- 质量证书 – 批号 19526000
- 质量证书 – 批号 19126000
- 质量证书 – 批号 09726000
- 质量证书 – 批号 22625000
- 质量证书 – 批号 21925000
- 质量证书 – 批号 17025000
- 质量证书 – 批号 16325000
- 质量证书 – 批号 13525000
- 质量证书 – 批号 07225000
- 质量证书 – 批号 04925000
- 质量证书 – 批号 01725000
- 质量证书 – 批号 15224000
- 质量证书 – 批号 26223000
- 质量证书 – 批号 22923000
- 质量证书 – 批号 17023000
- 质量证书 – 批号 15823000
- 质量证书 – 批号 15623000
- 质量证书 – 批号 10923000
- 质量证书 – 批号 10223000
- 质量证书 – 批号 08623000
- 质量证书 – 批号 08023000
- 质量证书 – 批号 01023000
- 质量证书 – 批号 00423000
- 质量证书 – 批号 27122000
- 质量证书 – 批号 18222000
- 质量证书 – 批号 29921000
- 质量证书 – 批号 29521000