text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Roche 480 Light Cycler用96ウェルPCRプレート 白 シール付き 未滅菌

Product NumberPCR-96-LC480-W

E-mail
Axygen® 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート(Roche Light Cycler 480対応、シーリングフィルムを含む)、白、未滅菌 Axygen® 96ウェルPCRマイクロプレートは、Roche Light Cycler 480に適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。Ultra Clearシーリングフィルムおよびウェル識別を容易にするための印刷済みの英数字標記が付属しています。


  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
  • シーリングフィルムを含む
  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥69,200 per case

    Details
    Product Number   PCR-96-LC480-W
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   96 ウェル  
    プレート外観   ハーフスカート  
    ウェル形状   ラウンド  
    ウェル容量   100 µL  
    フタ付き   No  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents