Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® Roche 480 Light Cycler用96ウェルPCRプレート 白 バーコード付き シール付き
Product NumberPCR-96-LC480-W-BC
Axygen® 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート(Roche Light Cycler 480対応、バーコードおよびシーリングフィルムを含む)、白、未滅菌 Axygen® 96ウェルPCRマイクロプレートは、Roche Light Cycler 480に適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。Ultra Clearシーリングフィルムおよびウェル識別を容易にするための印刷済みの英数字標記が付属しています。
RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製 あらかじめバーコード付き
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥86,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-96-LC480-W-BC |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | ハーフスカート |
| ウェル形状 | ラウンド |
| ウェル容量 | 100 µL |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents