text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Roche 480 Light Cycler用96ウェルPCRプレート 白 シールなし 未滅菌

Product NumberPCR-96-LC480-W-NF

E-mail
Axygen® 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート(Roche Light Cycler 480対応、シーリングフィルム無し)、白、未滅菌 Axygen® 96ウェルPCRマイクロプレートは、Roche Light Cycler 480に適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。ウェル識別を容易にするために印刷済みの英数字標記が含まれています。


  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    Out of Stock

    Details
    Product Number   PCR-96-LC480-W-NF
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   96 ウェル  
    プレート外観   ハーフスカート  
    ウェル形状   ラウンド  
    ウェル容量   100 µL  
    フタ付き   No  
    Application   Diagnostics  
    Specifications Documents