Axygen® 96ウェルPCRプレート 0.1 mL ロープロファイル スカートなし フラットトップ 白 未滅菌
Product NumberPCR-96-LP-FLT-W
Axygen® 96ウェル フラットトップ ポリプロピレン製PCRマイクロプレート、ロープロファイル、スカート無し、白、未滅菌 Axygen® 96ウェル ロープロファイルスカート無し、フラットトップPCRマイクロプレートは、ロープロファイル96ウェルブロックに適合するように設計されています。ロープロファイル設計により、より迅速で効率的なPCR反応が得られます。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。8/12連キャップ、AxyMats、またはシーリングフィルムでシーリングできます。
RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製 0.1 mLサーマルサイクラーブロックに適合 96-ウェルフラットトップロープロファイルPCRプレート アプリケーション/互換性:標準的なBiometraサーマルサイクラー、Eppendorf MasterCycler qPCR、MJ Opticon/Chromo4 qPCR
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥62,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-96-LP-FLT-W |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | ロープロファイル |
| ウェル形状 | ラウンド |
| ウェル容量 | 100 µL |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents