Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 96ウェルPCRプレート 0.2 mL 区切り入りハーフスカート 透明 未滅菌
Product NumberPCR-96-SG-C
Axygen® 96ウェルポリプロピレン製区切り入りPCRマイクロプレート、透明、未滅菌 Axygen® 96ウェル 区切り入りPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。プレートは4つの24ウェルに分解できるようにあらかじめミシン線が入っています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。8/12連キャップ、AxyMats、またはシーリングフィルムでシーリングできます。
RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製 96ウェルセグメント化PCRプレート アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、Beckman CEQシークエンサー
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-96-SG-C |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | セグメンテッド |
| ウェル形状 | ラウンド |
| ウェル容量 | 200 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| Application | Diagnostics |
Specifications Documents