Axygen® Roche 480 Light Cycler用96ウェルPCRプレート 透明 シールなし
产品编号PCR-96-LC480-C-NF



本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
已添加至购物车
详情
产品编号 | PCR-96-LC480-C-NF |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Axygen® |
アプリケーション | 診断研究 |
产品规格文件