text.skipToContent text.skipToNavigation

サーモウェルゴールド 384ウェル 透明 ポリプロピレン PCR マイクロプレート,非滅菌

Product Number3757

E-mail
• これらの384ウェル PCR マイクロプレートは自動化に理想的である厳正な構造を特徴とします
•  均一な壁の薄さは効果的な伝熱を保証し,ウェル間のばらつきを最小にします
• ウェルの完全性のため100%全検査をし,RNase/DNaseフリーを保証します
• 非滅菌,フタ無
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥67,500 per case

Out of Stock

Details
Product Number   3757
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
ウェル形状   ラウンド  
ウェル容量   50 µL  
フタ付き   No  
Specifications Documents