text.skipToContent text.skipToNavigation

サーモウェルゴールド 96ウェル 透明 PCR ポリピロピレン マイクロプレート,エレベーテッドスカート,非滅菌

Product Number3754

E-mail
• これらの96ウェル PCRマイクロプレートはエレベーテッドスカートを持ち自動化に理想的である厳正な構造を特徴とします
• クリアな医療グレードのポリプロピレンはRT-PCRに最適です
• 均一な壁の薄さは効果的な伝熱を保証し,ウェル間のばらつきを最小にします
• ウェルの完全性のため100%全検査をし,RNase/DNaseフリーを保証します
• 非滅菌でフタ無しです
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥37,200 per case

Details
Product Number   3754
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   エレベーテッドスカート  
ウェル形状   ラウンド  
ウェル容量   200 µL  
フタ付き   No  
Specifications Documents