Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
サーモウェル 96ウェル ポリプロピレン PCR マイクロプレート,透明,非滅菌
Product Number6551
• これらの透明なポリピロピレン96ウェル PCR マイクロプレートは自動化に理想的である厳正な構造を特徴とします
• 均一な壁の薄さは効果的な伝熱を保証し,ウェルとウェル間のばらつきを最小にします
• ウェルの完全性のため100%全検査をし,RNase/DNaseフリーを保証します
• ハイスループットではないアプリケーションのために3 x 8 ウェルストリップに切断することができます.
• PCR プレートアダプター(カタログ番号:6499) はABI PRISM® 3700 DNA アナライザーにおいて96ウェルプレートで使用することができます
• オイルフリーのシーリングはカタログ番号,6570, 6555, 6556あるいは 6524で使用することができます
• 非滅菌,フタ無です
• 均一な壁の薄さは効果的な伝熱を保証し,ウェルとウェル間のばらつきを最小にします
• ウェルの完全性のため100%全検査をし,RNase/DNaseフリーを保証します
• ハイスループットではないアプリケーションのために3 x 8 ウェルストリップに切断することができます.
• PCR プレートアダプター(カタログ番号:6499) はABI PRISM® 3700 DNA アナライザーにおいて96ウェルプレートで使用することができます
• オイルフリーのシーリングはカタログ番号,6570, 6555, 6556あるいは 6524で使用することができます
• 非滅菌,フタ無です
¥20,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6551 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 25 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| ウェル形状 | ラウンド |
| ウェル容量 | 200 µL |
| フタ付き | No |
Specifications Documents