Corning® BioCoat® ポリ-D-リジン/ラミニン カバースリップ 12mm φ丸型 2~8℃
Product Number354087
Corning BioCoat ポリ-D-リジン/ラミニン カバースリップ 12mm φ丸型 2~8℃ ポリ-D-リジン/ラミニンが均一にコートされています。バルクパック、80/ケース。BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的なソリューションです。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っています。
有効期限:出荷日ら3ヶ月以上
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥56,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354087 |
| パック入数 | 80 / パック |
| ケース入数 | 80 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 12 mm |
| ストレージ | 2° - 8°C |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン/ラミニン |
Specifications Documents