- マニュアルでの細胞回収に便利です。
- ブレードは細胞の損傷を最小限に抑え、培養表面と均一に接触するようにデザインされています。
- セルリフターはディッシュからの細胞(特に幹細胞)回収に便利です。
- セルスクレーパーはフラスコでの使用に適したデザインです。
- 個別包装されています。
- 滅菌済みです。
- ノンパイロジェニックです。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3011 | Corning® セルスクレーパー(大) | 1 / パック | 100 / ケース | Corning® | ¥48,100 | per case |