Corning® BioCoat® 内皮細胞培地セット(355053用)
Product Number355054
Corning BioCoat 内皮細胞用培地キットは、Corning 内皮細胞培養用培地(500mL)、EGF(5µg)、ECGS(100mg)およびトリプシン阻害剤(50mg)を含みます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥44,600 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 355054 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / EA |
ブランド | Corning® |
Specifications Documents