text.skipToContent text.skipToNavigation

無処理細胞培養用ディッシュ

E-mail

  • 透明ポリスチレン製です。
  • 細胞培養のための表面処理は行っておりません。細胞接着が不要な場合にご使用ください。
  • 底は積み重ねやすい構造になっています。
  • 均一なガス交換のためのベント構造になっています。
  • 滅菌済みです。
  • ノンパイロジェニックを保証しています。


実際の培養表面寸法: 35 mm ディッシュ = 34.4 mm, 60 mm ディッシュ = 52.1 mm, 100 mm ディッシュ = 83.8 mm, 150 mm ディッシュ = 139.1 mmです。

カタログ番号 431111の底面の内寸は 224 x 224 mm です。

Choose your specification

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
430591 Corning® 100mm 無処理ディッシュ   20 / パック     500 / ケース     Corning®   ¥48,300 per case