Corning® BioCoat® ゼラチン 100mm培養用ディッシュ、TC処理済、10/パック、40/ケース
Product Number356653
【在庫がなくなり次第終了です。】
Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。
使用期限:出荷から6か月以上
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥17,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356653 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 40 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 58.1 cm² |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | ゼラチン |
Specifications Documents